„IO-Link – Die Brückentechnologie für Industrie 4.0"
„IO-Link – Die Brückentechnologie für Industrie 4.0" ist der Titel des Buches, das die ifm’ler Joachim Uffelmann und Peter Wienzek gemeinsam mit Dr. Myriam Jahn 2018 in zweiter Auflage veröffentlichten. Die Technologie IO-Link wird auf 536 Seiten im Detail beleuchtet.
ifm bietet auf der Industrieplattform „Industriearena“ jetzt auch ein Whitepaper an, das alles Wesentliche auf einen Blick zeigt: Wie hat sich die Brückentechnologie als Standard-Kommunikationsschnittstelle in der Sensor- / Aktuator-Ebene, dem sogenannten letzten Meter, etabliert? Welche Vorteile bringt IO-Link mit sich? Wie sieht die Technologie im Detail aus? Und was bedeutet das für Industrie 4.0?
Das kostenlose Whitepaper kann hier heruntergeladen werden.